-
Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown
-
接口
-
PROFINET I/O
-
快速启动 (FSU)
-
是
-
工作电压Ub
-
18~30.2 VDC
-
接口 (COM 1)
-
M12x1-插口, 4-针, D-编码
-
接口 (COM 2)
-
M12x1-插口, 4-针, D-编码
-
接口 (电源输入)
-
M12x1-插头, 5-针, L-编码
-
接口 (电源输出)
-
M12x1-插口, 5-针, L-编码
-
接口插槽
-
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
-
数字输入端
-
16x PNP,3型
-
数字输出端
-
16x PNP
-
可配置输入/输出端
-
是
-
Interface IIoT
-
REST API
-
输出电流,最大
-
4 A short-circuit proof and overload-proof
-
总电流US,传感器
-
16 A
-
总电流UA,执行器
-
16 A
-
外壳材料
-
PPS
-
尺寸
-
68 x 36.8 x 226 mm
-
环境温度
-
-25...70 °C
-
防护等级
-
IP68
IP69K
-
辅助接口
-
8x IO-Link
-
IO-Link版本
-
1.1
-
端口级别
-
规格A
-
Safety Hub Support
-
是
-
Secondary features
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
-
Secondary features for condition monitoring
-
Internal temperature monitoring