登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

光电传感器

能解决众多应用难题的杰出专家

光电传感器

巴鲁夫光电传感器能可靠识别目标的存在情况。它们能可靠检测形状、颜色、距离或厚度,检测精度高。与感应式或电容式接近开关相比,它们的探测范围明显更大。

我们提供各种类型的传感器,从红光、蓝光到红外线和激光技术。范围广泛,具有或不具有背景抑制功能。多种多样的设计保证了最高的灵活性。对于特殊应用,我们还提供微型传感器、彩色传感器、光带和对比度扫描仪等。

最重要的优势

  • 所有光线类型,所有功能原理
  • 由近及远的不同作用范围
  • 与自动化、机器人制造技术、安装和操作中的要求相协调
  • 坚固而可靠,在不利的环境条件下也一样
  • 通过有吸引力的技术数据保证规划和安装时的灵活性

漫反射传感器

  • 检测对比度差异的理想选择--取决于表面、颜色和材料
  • 用于具有背景抑制功能的漫反射传感器:可靠地检测不同范围的物体,几乎不受表面、颜色和材料的影响
  • 由于光束高度可见,成本效益高,易于安装和校准
  • 与逆反射式和穿透式传感器相比,探测距离更短
  • 只需安装一个电气设备
  • 带蓝光的光扫描仪可完美检测难以识别的物体

镜面反射型传感器

  • 安装公差大,对准简单
  • 大反射镜,可实现远距离探测
  • 可靠的检测 - 不受表面、颜色和材料的影响
  • 带偏振滤光片,也适用于检测闪亮物体
  • 只需安装一个电气设备和反射器

对射型传感器

  • 凭借优异的重复精度完美胜任定位任务
  • 极为耐脏,功能预留充分
  • 特别适合于较大的工作距离
  • 发射器和接收器分别在两个外壳中

叉形光栅和斜角光栅

  • 不同类型的光线(红光、红外线、激光)
  • 坚固的金属外壳或紧凑的塑料外壳
  • 检测精确,重复精度高
  • 多种不同形状和尺寸可供选择
  • 无需费时调整

动态光学框

  • 在整个框架区域内有均匀的高分辨率
  • 识别达直径最小达0.8 mm的小零件
  • 坚固的金属外壳带有M8标准插接件
  • 灵敏度和输出信号长度可调
  • 动态型和静态型规格
  • 模块化组合部件,具有大量框架尺寸

光带和光栅

  • 坚固的金属外壳,可实现稳定安装和精确对准
  • 也适用于大型物体
  • 提供多种信号输出
  • 可快速使用
  • 无需控制器、电脑或软件等额外配件

颜色传感器

  • 开关频率高
  • 带或不带显示器
  • 坚固且达到工业等级
  • 外壳小巧,节省安装空间
  • 根据型号,由于采用强大的白光光源,远距离可达 400 毫米
  • 为进行简单的参数设置,可选装IO-Link接口
  • 区分任意多的目标
  • 颜色分辨率非常高
  • 专门针对应用的参数设置

对比度传感器

  • 用于快速加工的精确开关 - 开关频率高达 30 kHz
  • 不同类型的光(激光、红光/绿光/蓝光或白光)
  • 激光照射距离远
  • 光点清晰可见,便于校准
  • 脉冲扩展
  • 可进行外部示教
  • 也可提供模拟输出信号
  • 通过显示屏轻松设置(也有不带显示屏的产品)
  • 不同系列适用于不同应用

荧光传感器

  • 紫外线 – 不需要外置灯或光源
  • 按压按钮即开始学习 – 不需要单独的软件
  • 坚固、适合工业用途的结构

用于塑料和玻璃纤维的光纤设备

  • 能够识别较小的对比度差异
  • 非常快 – 高达8 kHz
  • 定位精度高
  • 安装灵活,调节简单
  • 可提供辅助功能 (可设定参数)
  • 机械机构坚固
  • 开关精确
  • 采用单向或探测原理
  • 直头或弯头光学镜片
  • 适合顶帽式导轨安装的紧凑型结构
  • 带或不带显示器
  • 不同的光线类型 (红色或红外线)
  • 也可选装采用模拟输出信号的型号
  • 适用于玻璃或塑料纤维的不同型号系列

用于光纤设备的塑料和玻璃纤维

  • 功能预留充分
  • 高品质的材料和精准的加工
  • 均匀的光学特性
  • 紧凑、灵活而坚固,拥有不同的护套材料、长度和直径
  • 通过示教输入端或极为便捷的IO-Link方式实现传感器示教
  • 根据需要可配备诊断和状态监控功能
  • 可提供用户可自行配置的光纤

Micromote - 光学传感器头

  • 具有最高精度的传感器头的大量选择:微点、纳米点、激光、红外、经典红光LED
  • 用于模拟、数字、动态的放大器(链接到Micromote产品系列--用于光学传感器头的放大器),显示设定值和实际值
  • 卓越的技术特点
  • 在抓取器中的最佳使用

Micromote - 光学传感器头的放大器

  • 将外部评估单元(放大器)与特别小的光电传感器头相结合(链接到Micromote产品系列--光学传感器头)。
  • 甚至适用于极其狭窄的空间和移动的机器元件

光学距离传感器

  • 短、中、长测量范围距离测量和监控的理想选择
  • 几乎所有产品都有附加开关输出,开关点可调
  • 通过示教输入或按钮对传感器进行示教
  • 可选配 IO-Link 接口,用于简单的参数设置和附加功能