颜色传感器
光电传感器
可用于:
2 系列
利用巴鲁夫用途广泛的颜色传感器BFS,您可简化和加快您的自动化过程。例如在识别纺织品的颜色差别、识别喷漆的板材以及在包装或标签上做颜色标记时。无论是 TrueColor 还是 RGB,我们的颜色传感器可挑选出不合格零件,从而保证稳定的高产品质量。这样它们就能为可靠的生产过程作出贡献。
巴鲁夫的真彩传感器象人眼一样观察 – 然而具有更高的分辨率。它们已经能区分细微的颜色差别并以此分析加工件的质量。此外,它们对精度进行检测,不受人为错误影响。始终客观,绝对确切。
RGB 色彩传感器通过测量红、绿、蓝光的强度来检测和区分不同的颜色。在需要检测快速颜色变化或连续不同颜色物体的应用中,RGB 颜色传感器每秒可进行多次颜色测量,这是一个很大的优势。
特点
- 开关频率高
- 带或不带显示器
- 坚固且达到工业等级
- 外壳小巧,节省安装空间
- 根据型号,由于采用强大的白光光源,远距离可达 400 毫米
- 为进行简单的参数设置,可选装IO-Link接口
- 区分任意多的目标
- 颜色分辨率非常高
- 专门针对应用的参数设置
2 系列
系列 | 接口 | 接口 | 型号系列 | 作用范围,最大 | 光线类型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS 26K塑料(ABS) |
PNP | 插接器,M12x1公头,8针 | 26K | 32 mm | 白光 | |
BFS 33M铝制 |
IO-Link, PNP/NPN | 电缆,2.00 m,PUR, 插接器,M8x1公头,4针 | 33M | 白光 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。