登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

连接器

适用于所有工业部门的连接技术

灵活和可靠--对我们来说,这些是好的连接技术的基本特征。在巴鲁夫,您可以从单一来源获得一切:传感器、系统和网络技术,以及合适的连接器和连接电缆,以满足广泛的要求和在您的行业中的最佳使用。凭借我们多样化、灵活和可靠的连接技术,我们支持您进行快速整合,并确保您的机器和系统快速和轻松地进行调试。我们的产品包括各种连接电缆、分配器和连接器,用于可靠的密封以及信号和数据传输。这些连接被用于所有工业领域的移动和坚固的应用中。

单头线缆

  • 针对各个行业的选择余地很大
  • 多样化的电缆种类和插接器
  • 坚固而适合工业用途

双头连接电缆

  • 正确的连接适合您的特殊应用
  • 多样化的电缆种类和插接器
  • 可靠传输信号、数据和功率
  • 耐用且达到工业等级

散装线缆

  • 我们的量产导线质量成熟
  • 可提供不同的材料和横截面
  • 耐用且达到工业等级
  • 导线长度可自由调整

Y形连接器

  • 连接不同的导线
  • 不同的结构
  • 可靠而快速的连接
  • 防尘和防水性能强

T型连接器

  • 耐用且达到工业等级
  • 抗冲击、耐振动
  • 防护等级IP67,可选IP68
  • 高品质材料
  • 明亮的LED指示灯
  • 可灵活使用 – 不同的电路,不带、带一个或带两个固定孔的类型

自接线接插件

  • 针对各个行业的选择余地很大
  • 不同的设计
  • 不同的外壳材料
  • 安全地传输信号、数据和功率
  • 耐用且达到工业等级

转接头

  • 防尘和防水性能强
  • 品种齐全,具有不同的设计
  • 确保可靠、快速的连接
  • 坚固而达到工业等级
  • 高品质材料

法兰插座

  • 带插口和插头
  • 耐用的金属设计
  • 抗冲击、耐振动
  • 防护等级IP67
  • 可提供不同的绞合线长度

适配器

  • 坚固、适合工业用途
  • 确保可靠、快速的连接
  • 额外的灵活性

终端电阻

  • 坚固、对干扰不敏感
  • 抗冲击、耐振动
  • 适合工业用途
  • IP67,可选IP68
  • 适合于市场上流行的所有现场总线系统
  • 支持出色的生产质量

被动式分配器

  • 连接简单
  • 空间需求较小
  • 耐振动且抗冲击
  • 坚固而适合工业用途
  • 使用金属螺栓连接件,不受介质影响
  • 灵活的固定方式
  • 使用金属螺栓连接件,接插件的配合精度高

可靠的连接技术是您机器和系统的坚实基础

机器和系统只有在其最薄弱的环节才是可靠的。这也特别适用于连接技术。为了保证您的生产力,巴鲁夫在这里也非常重视质量和精度。一个你可以信赖的标准。

电气元件的连接

我们为所有自动化领域的几乎所有网络提供全面的连接。拥有广泛的材料,可用于全球范围内各种组件的特定应用连接。

工业用途,即使在极端的应用条件下,也不能损害我们的连接技术。具有Ecolab认证或防护等级为IP69K的版本特别适合于敏感地区,如食品行业。巴鲁夫的连接器和连接电缆可用于高达180℃的高温以及低至-40℃的低温。