適用專業網路的一體式 RFID 讀取器 BIS M-4008

適用專業網路的一體式 RFID 讀取器 BIS M-4008

一體式 RFID 讀取器

可直接連接-節省時間、空間及成本

BIS M-4008 高頻讀取器-直接與控制系統通訊

13.56 MHz 讀取器的用途是,在生產程序中以非接觸方式辨識工件及工件支架上的數據載體。直接透過專業網路介面將此一體式 RFID 讀取器連接至控制層級。不需要額外的分析單元。

> 產品搜尋器

系統容易擴充

經由內建式 2 埠乙太網交換器即可使用線性及環形拓撲下的 RT(Real Time,實時)或 IRT(Isochronous Real Time,同步實時)機制。系統擴充亦毫不麻煩。這是因為不需另外使用外部交換器。在依照類型進行參數設定時,裝置的基本資料可透過 GSDML 檔案格式取得。

連接的成本低廉

是簡易的連接方案,成本低廉的 4 孔 M12 標準線纜可運用於連接電源及專業網路。

快速:每秒鐘讀取速率最高可達 10,000 位元組

BIS M-4008 依照 RFID 標準 ISO 15693 支援數據載體。欲在最短時間內傳輸大量數據時,該讀取器亦為正確的選擇:這是因為在搭配使用巴魯夫高速/高記憶體標籤下,BIS M-4008 讀取器可每秒鐘讀取並寫入數千個位元組。緊鄰工件的數據載體可提升生產彈性。可直接儲存所有參數及生產步驟,減輕中央控制系統的負擔。可提共不同儲存容量的數據載體,最大為 128 kByte。

直接安裝在金屬上

經久耐用而設計精巧的殼體已達 IP67 防護等級,最適合運用在惡劣工業環境下進行現場安裝。其材質為鋅合金鑄造,故可在沒有留白區的情況下安裝於金屬上。利用訂貨隨附的一條接地母線,確保完美的電磁相容性。

一覽主要特色

  • 經久耐用的鋅合金鑄造殼體,可直接安裝在金屬上
  • 直接連接至專業網路,接線成本因此降低
  • 環周能見度均佳的 LED 指示燈可直接呈現設備上的診斷結果
  • 內建式網路伺服器,可從遠處輕鬆監控狀態
  • 可變式固定方案適用於彈性安裝
  • 無論何種應用皆搭配有適合的數據載體:與符合 RFID 標準 ISO 15693 的標籤及巴魯夫高速標籤相容
  • 使用 4 孔 M12 標準電纜連接電源及專業網路
  • 利用預製的功能模組輕鬆進行 S7 設計程式

應用

  • 控制生產設備的物料流
  • 機械製造領域的輸送系統
  • 裝配線
  • 內部物流
一體式 RFID 讀取器