IP20 及 IP67 防護等級的 IO-Link 電源設備

IP20 及 IP67 防護等級的 IO-Link 電源設備

IP20 及 IP67 防護等級的 IO-Link 電源設備

具有狀態監控

脈動(Heartbeat®)功能:持續監控衰減因數

電源設備係為機械及設備可靠運作的基本要素。新的脈動功能(Heartbeat®)電源設備透過持續監控及顯示載重及負荷(應力程度)支援使用者。

> 產品搜尋器

負載水準顯示輸出端的電流負荷。若載荷提升,即代表設備出現問題,例如:馬達需要過大的力道驅動腐蝕的軸承。利用使用壽命顯示器額外指示電源設備的餘留使用壽命。與此同時,無預警地失靈及生產中斷已經成為過去式。

IO-Link 的用處

透過 IO-Link 介面可讀取所有重要參數,並將其傳輸至控制系統。並可在上一層診斷系統予以分析。確保在中控處連續診斷。透過經得住考驗的 M12 插接器或彈力端子連接 IO-Link。

優勢

  • 透過 IO-Link 取得具脈動功能(Heartbeat®)的電源設備之資訊
  • 過程資料,例如:輸出電壓、輸出電流
  • 脈動功能(Heartbeat®)參數
  • 警報訊息,例如:超載工作、溫度過高
  • 診斷資訊,例如:輸入電壓、目前的應力程度、運作時間長度

巴魯夫 IO-Link 電源設備支援 IP20 及 IP67 防護等級。

應用
IP20 防護等級的 IO-Link 電源設備:節約能源

涉及可靠及高效的電源供應時,IP20 防護等級的新規格甚為理想。其效用係數十分優良,因而電源設備能節約能源進行作業。藉此可將功率損耗降至最低,並相當程度地縮小電源設備的殼體。例如:20 A 規格比傳統的電源設備窄 50 % 以上。可節省控制櫃內的空間。

選配的 IO-Link 轉接器擴充件能另外節省能源,並進而節省金錢。這是因為一旦設備中存在一個無需用到的部件,即可透過 IO-Link 啟動和關閉輸出電壓。藉此可具體地實現能源節省方案。

適用於分散式無控制櫃的安裝、IP67 防護等級的 IO-Link 電源設備

IP67 防護等級的巴魯夫電源設備卓越地適用分散式無控制櫃的安裝。這是因為其可直接用於現場及惡劣條件下。藉由 IO-Link 亦可安裝在難以接近之處。利用 IO-Link 技術便利地從控制站進行監控。

BAE00LJ 電源設備
IO-Link
BAE00TJ 電源設備