UHF 數據載體(860-960 MHz)

UHF 數據載體(860-960 MHz)

UHF 數據載體

廣泛地適用 RFID 應用的各種不同要求

適用生產控制及內部物流的 UHF 技術

物料流控制及零組件追蹤係為 UHF RFID 的主要應用。用於管理供應鏈時,UHF 技術會快速且確實地辨識例如進料、進貨及可重複使用的運輸箱、貨櫃,或貨盤。頻率範圍為 860 至 960 MHz 時,有效距離可達高達 6 m、甚至更遠。

> 產品搜尋器

包羅萬象並且能夠因應多樣化要求的 UHF 數據載體

巴魯夫可供應型態廣泛的 UHF 數據載體產品(亦即 "標籤"),不但具有各種類型,更具有多種規格。能可靠地解決各式各樣的任務,並賦了使用者極高的應用靈活性。所有標籤提供至少 100,000 個寫入週期以及接近無限次的讀取週期。

優勢

  • 超平整的智慧標籤(Smart 標籤)適用於非金屬物件
  • 智慧標籤可滿足特殊要求
  • 封膜式硬質標籤-直接裝在金屬上
  • 適用於非金屬物件對可滿足特殊要求的標籤

適用於非金屬物件的智慧標籤

數據載體係為自黏式且成本低廉,具備不同的尺寸及各種儲存大小。具有可在 –40 至 +85 °C 環境溫度間加以運用及存放的規格。或利用一種因為其特殊的全方向天線設計而可偵測各方位的數據載體類型。使用者因此可享有極高的應用靈活性。智慧標籤的有效距離取決於規格,正常來說可介於 2 至 6 m 之間。可自動拉開聚對苯二酸乙二醇酯(PET)捲及紙捲,並且可後續再壓印。

可滿足特殊要求的智慧標籤

欲應用於供應鏈、(容器)物流作業、烤漆車間或追溯產品時,可使用不含矽的自黏式智慧標籤。可提供不同尺寸及不同的儲存容量:

  • 適用於金屬貨櫃或車輛元件的金屬表面標籤
  • 適用於烤漆車間經最佳化的耐高溫金屬表面標籤
  • IP67 防護等級的物流標籤,具備耐洗保護層

還有另一種最適用於玻璃面(例如:自小客車的前擋風玻璃)的智慧標籤規格。所謂的 "防擅改" 標籤在撕開時其實即已毀損。因此,特別適用於停車管理或通行費標識。

封膜式硬質標籤

經久耐用的金屬表面標籤適用於供應鏈、(內部)物流作業、工具管理,或生產控制。典型應用對象為:金屬貨櫃、金屬架、載貨架及鋼架,以及工具與處理盤。封膜式硬質標籤係為單獨大量生產的產品。該標籤具備不同的尺寸、規格,及固定方式。因其多樣性,故能依照個別規定進行選購。

種類

  • 陶瓷材質的金屬表面標籤-最適合用於安裝空間有限的金屬平面上;亦可在有留白區的情況下對齊地貼在金屬上
  • IP68 防護等級的硬質標籤-可鎖在金屬上,並/或利用束線帶固定;適用 6 m 以內的讀取有效範圍
  • 自黏式金屬表面標籤

若是非金屬物件,可使用其他特殊規格。卡片型或可彎曲的耐洗矽質標籤適合運用在敏感範圍內的作業,如(內部)物流、看板設備,或屬於保養作業的驗證及存取管控。

UHF 數據載體
UHF 數據載體
UHF 數據載體