RFID

迅速一覽所有數據

我們的工業級 RFID 系統 BIS 支援您克服現代工廠運作資訊氾濫的問題。利用 RFID 即可自動識別並追蹤物件。同時在待識別的物件上裝上用作記憶體的數據載體。

將數據往返傳輸於數據載體及讀/寫磁頭之間,並透過分析單元轉傳給控制系統。

巴魯夫提供多樣化的創新產品選擇,適用於低頻(LF)、高頻(HF)及超高頻(UHF)應用範圍。利用與頻率無關的 BIS V 分析單元即可彈性地相互結合所有系統。如此一來即可透過更大的使用彈性及減少庫存為您節省成本。

高頻(13.56 MHz)-BIS M

BIS M

高頻(13.56 MHz)

即便資料量大,在安裝及生產時仍然快速且可靠。

> 產品搜尋器
低頻(70/455 kHz)-BIS C

BIS C

低頻(70/455 kHz)

工具識別的長青樹。

> 產品搜尋器
低頻(125 kHz)-BIS L

BIS L

低頻(125 kHz)

適用裝配作業線及內部物流解決方案既便宜且可靠。

> 產品搜尋器
超高頻(860-960 MHz)-BIS U

BIS U

超高頻(860-960 MHz)

目前物料流規劃的概念,以遠距離辨識及具備群集式感測器識別能力為宗。

> 產品搜尋器