RFID > 工業級 RFID 系統 BIS L
工業級 RFID 系統 BIS L

回應簡便識別任務

本公司的低頻 RFID 系統(RFID BIS L)適合偏重識別不重數據處理的應用。

例如在追蹤時通常僅需一組(唯讀)識別碼。125 kHz 系統在高達 100 mm 的有效距離內能可靠地運作,並對水、織物、木材及鋁等材質反應相對地中性。

重要優勢

  • 數據載體的儲存大小以 192 位元組為限
  • 適用傳輸小資料量
  • 數據載體上載有一目了然的產品組合
  • 適合運用在較不嚴苛的環境條件下
  • 單值的 5 位元組唯讀獨特辨識值(Unique ID)
  • 支援唯讀數據載體的(防止操控)

系統元件