RFID > 工業級 RFID 系統 BIS M
工業級 RFID 系統 BIS M

適用高速及大量資料的超強競爭力套件

RFID 系統 BIS M(13.56 MHz)支援全世界 ISO 標準及,並在資料量大時仍具備高傳輸速度為特點。

數據載體及讀/寫磁頭的組合方式多樣,因而系統的應用範圍也極其廣泛。適用範圍例如:在鄰近區域追蹤零件或適用生產控制方面的應用(夾板裝載、工件記錄、…等)。

重要優勢

  • 4 孔標準配線及 IO-Link 組件可用性
  • 結合最遠達 400 mm 中程有效距離的被動式數據載體
  • 利用全球 RFID 標準 ISO 15693 及 ISO 14443A 與應用方案無縫整合
  • 支援全世界通用的總線系統
  • 簡便且迅速地完成調試
  • 巴魯夫高速組件(最高比 ISO 15693 快上八倍)
  • 可針對顧客專殊進行開發
  • 具有多種配件,支援以簡易的方式整合所有運用場合

系統元件