RFID > 工業級 RFID 系統 BIS U
工業級 RFID 系統 BIS U

適用遠距讀取距離的動態程序

巴魯夫超高頻系統確保自動化程序中資料的透明度及可追溯性。超高頻係為適用全程程序識別解決方案的一種標準技術。

藉由協助快速偵測標籤資訊以及持續確保傳輸的安全性。由於需查詢以分散方式儲存的產品及過程資料,故在每個物料流階段超高頻皆為可追溯性應用的要素。以使整體供應鍊中的資料透明度持續地得到保障。

重要優勢

  • 藉由全世界制訂的標準介面可毫無問題地與應用整合
  • 符合全球標準 ISO 18000-6C 以及 EPC Gen2 Class1
  • 數據載體及天線的結合方式多樣,造就彈性的應用方式
  • 有效距離高達 6 m、甚至更遠
  • 大量辨識的能力能同時偵測多個數據載體(標籤)
  • 適用於透過總線介面連接正統的控制系統及上層 IT 系統
  • 可完全地客製化系統解決方案
  • 具有多種配件,支援以簡易的方式整合各式應用方案

系統元件