感測器技術 > 電感式感測器
電感式感測器

自動化的最高品質及精確性

如果沒有電感式感測器,難以想像何謂自動化。無論在何處進行自動化,都能對金屬物體進行非接觸式定位掌控功能,無損耗而且可靠。無論是在機械工程、電子產品生產、汽車、食品還是塑膠產業皆為如此。

為此,巴魯夫為您提供各種結構設計的多樣化電感式感應器,幾乎適用於所有應用:從標準感測器到開關距離較大的感應式感測器、衛生區域專用、耐高壓型和Ex感應器、Factor 1 型或全金屬感應器,甚至有陶瓷或PTFE附加塗層,防止焊接飛濺時附著。您也可在我們的型錄中找到包含Factor 1 型的全金屬。

藉由巴魯夫的電感式感測器,您可監測、控制並使所有程序及狀態自動化,即便在極端環境中亦仍能維持最高品質。

重要優勢

  • 適合多重應用
  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損
  • 不容易受到髒污影響
  • 抗短路
  • 具有直徑 3 mm 至 80 × 80 mm 方形尺寸的結構設計

產品家族