感測器技術 > 凸輪開關
凸輪開關

用於定位及極限開關的機械式感測器

位置及順序位置開關係為金屬加工業及全世界汽車製造業的經典之作。數十年來經得住自動化的考驗。

用作自動控制下令控制站、用於定位,及用於極限開關。在工具機上及沖壓時、在彈性生產中心、在機器人上、在安裝及輸送裝置上,以及在機械及儀器結構上。

其構造原理經得住考驗,並具備許多可能的切換位置,且持續不斷地進行控制,如此確保高品質始終保持一致及可靠性。

在九種不同的產品系列中,共有五種柱塞構造可供您選擇:頂蓋、圓球、滾動軸承、軋輥及頂蓋與卸料板。亦支援為數眾多的連接規格。

重要優勢

  • 即便在惡劣環境中依然可靠且經久耐用
  • 在震動、衝擊的環境、溫度變化、刺激性的冷卻潤滑劑及猛力的噴屑時,功能運作依然無礙
  • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
  • 由氟橡膠(Vito®)製成的優質密封件
  • 防護等級 IP67
  • 亦具備電感式開關位置

產品家族