感測器技術 > 壓力感測器
壓力感測器

監控程序壓力、液壓壓力及真空環境

本公司的 BSP 優質壓力感測器用於監控及測量壓力,最適用於氣體、液態及有黏性的媒介。

利用可旋轉的機體及符合 VDMA 的簡易程式設計即可彈性地安裝或便利地操作。透過明亮的 LED 顯示器快速且可靠地偵測目前的系統壓力。

重要優勢

  • 係為精巧且經久耐用的傳送器
  • 便利地利用可良好讀取的顯示器
  • 1-600 bar 的壓力區
  • 程序接口 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • 以 G1/2 吋及三夾鉗 1.5 吋使正面齊平
  • 輸出端為 4-20 mA、0-10 V、切換點(NPN/PNP)及 IO-Link
  • 媒介溫度介於 –40-+125 °C
  • 標稱 IP67 的防護等級, IP69K
  • UL 使用許可
  • 精巧地配備 M12 接頭
  • 不鏽鋼或聚偏氟乙烯(PVDF)材質的程序接口
  • 可雙重旋轉,可簡易安裝

產品家族