用於危險區域的電感式感測器
電感式感測器
可在:
40 版本
巴魯夫提供適用所有危險區域的電感式感測器。這些非接觸式感測器的應用範圍從發生爆炸危機較小的2/22區(3G/3D類),到存在最大爆炸危機的0/20區。
我們的感測器種類多元,提供多種應用,因此能應付各式各樣的環境要求。我們提供全方位的產品組合,例如,可耐受高達500bar的感測器、環境溫度範圍更大—這些條件下的感測器都提供不同的外觀種類。此外,我們也能提供相對應的配件,例如NAMUR放大器或單頭連接線。
功能
- 適用區域:0、1、2、20、21和22區
- 可耐受500Bar高壓
- 適用多種溫度範圍
- 可選擇相對應的NAMUR放大器
- 非接觸式,因此無耗損
- 介質耐受度高
- 抗污染
40 結果
訂購代碼 | 價格 | 尺寸 | 介面 | 作用範圍 | 換接頻率 | 外殼材質 | 接口 | 認證 | 安裝 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
385.8 CNY | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 電纜,2.00 m,PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
405.75 CNY | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
396.68 CNY | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 電纜,2.00 m,PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 齊平 | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
360.45 CNY | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
501.75 CNY | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
541.58 CNY | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
596.85 CNY | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 不齊平 | |
BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
960 CNY | Ø 18 x 57 mm | PNP 常開觸點(NO) | 5 mm | 180 Hz | 不鏽鋼 | 電纜,2 m,PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 齊平 | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
1205.4 CNY | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 不鏽鋼 | 電纜,FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 齊平 | ||
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
1426.43 CNY | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | 不鏽鋼 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | 齊平 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。