角形感測器
光電感測器
可在:
27 版本
巴魯夫的 BWL 角型感測器係為ㄇ型光電感測器的持續改進設計,適用困難度高的應用。其特殊的機殼構造及光束幾何結構能幾乎全方位朝物件接近並偵測物件。
紅光及雷射規格可確保運用的多樣性:例如:對扁平大型物件進行進料檢查、在複合進料時計算物件的數量並加以偵測,以及在艱鉅工業環境下的其他多重應用。
即便在艱鉅的空間條件下亦能十分簡易地安裝:發送器和接收器的位置已相互對正,不必麻煩地再另外使用支架進行固定。而且不僅僅是這樣而已。同時還可省去費時的校正作業。
特點
- 提供各種光線種類(Rotlicht,Infrarot,Laser),可分別為各種應用選擇最理想的類型
- 堅固的金屬殼體
- 因彎角形狀而可極度彈性地安裝
- 光學解析度及重複準確性高
- 機械軸及光學軸相同
- 程序安全性高,因為發送器及接收器已固定地調整彼此位置
- 省去費時的調整
- 選項極廣,具有不同的形狀及尺寸
27 結果
訂購代碼 | 價格 | 尺寸 | 接口 | 介面 | 光線類型 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
1785.9 CNY | 10 x 75 x 84 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
2137.28 CNY | 12 x 150 x 159 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅外線型 | |
BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
2337.45 CNY | 12 x 150 x 159 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
1815.83 CNY | 12 x 150 x 159 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
1253.4 CNY | 10 x 75 x 84 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
1253.4 CNY | 10 x 75 x 84 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL000JBWL 4040D-R013-S49 |
1574.93 CNY | 10 x 75 x 84 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL000LBWL 5454D-I011-S49 |
1615.65 CNY | 10 x 90 x 99 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅外線型 | |
BWL000NBWL 5454D-L011-S49 |
1825.73 CNY | 10 x 90 x 99 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 | |
BWL000RBWL 5454D-R011-S49 |
1304.1 CNY | 10 x 90 x 99 mm | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 紅光 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。