高頻通訊模組(13.56 MHz)
HF(13.56 MHz)
可在:
0 版本
巴魯夫的高頻通訊模組/閘道(13.56 MHz)用於點對點連接或作為總線連接。 該模組可直接透過主機的串列介面(RS232)或從合適的總線介面與您的設備整合。
透過其 RS485 介面可建立一個多達 16 個參與者的子網。 我們也提供適用於這種 16 TM 子網總線拓樸的讀寫頭(高頻):本公司的 BIS M-410、BIS M-411 和 BIS M-620 具備集成式處理器以及相應的 16-RS485 子網介面。
特點
- 高達 16 讀取磁頭的通訊組件
- 精巧的外型設計
- 標稱 IP67 防護等級經久耐用的機體:可在惡劣環境下可靠地運作
- 在讀取器機體上直接顯示狀態,便於調試及將停機時間降至最低
- 也能選購適用於大讀取有效範圍的解決方案
0 版本
訂購代碼 | 價格 | 尺寸 | 介面 | 工作電壓 Ub | 環境溫度 | 行動 |
---|
編輯列
請選擇應顯示哪些列。