本質安全型防爆型電感式感測器
電感式感測器
可在:
28 版本
本質安全型防爆型電感式感測器再加上開關放大器,即可讓您在在特別重視產品品質的敏感領域內不需接觸便可輕鬆偵測狀態。感測器是放在工作範圍裡,而開關放大器則是設置在工作範圍外。此項裝置成為追求加工穩定度最強而有力的後盾。
除了標準規格以外,我們還推出高壓版,舉例來說可監控液壓汽缸裡的限位位置或監控閥門位置。針對具有爆炸危險性的設備或屬於 1 區/2 區的空間,您可購買具備防爆功能的規格。此外,另有核准用於半導體產業應用領域的型號供您選購。
特點
- 成為追求加工穩定度最強而有力的後盾
- 另有專為液壓汽缸以及爆炸危險性區域而開發的型號
- 能辨識出故障情形
28 結果
訂購代碼 | Price | 尺寸 | 介面 | 作用範圍 | 換接頻率 | 外殼材質 | 接口 | 認證 | 安裝 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
1903.99 TWD | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 電纜,2.00 m,PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 齊平 | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
1851.82 TWD | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 電纜,2.00 m,PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
1730.11 TWD | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
1947.46 TWD | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
2408.24 TWD | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
2599.51 TWD | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 齊平 | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
2864.88 TWD | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 不齊平 | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
5786.06 TWD | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 不鏽鋼 | 電纜,FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 齊平 | ||
BES02L6BES 516-3005-FO-N-03 |
3490.85 TWD | Ø 5 x 24.5 mm | NAMUR | 0.8 mm | 2000 Hz | 不鏽鋼 | 電纜,3.00 m,PVC | CE, UKCA, WEEE | 齊平 | |
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
6846.73 TWD | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | 不鏽鋼 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | 齊平 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。