登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

感應式接近開關

電感式感測器

可在:

25系列

巴魯夫為各種應用和行業提供各種感應式接近開關。無論是標準型、耐高壓型、符合衛生/沖洗標準、1 級、防磁、防汗、耐溫、防爆或 NAMUR,您一定能找到適合您的產品。由於外殼材料和密封工藝不同,我們的產品組合中具有個人化應用。我們提供不同的設計、外殼直徑和螺紋尺寸,以便在各種情況下輕鬆集成,即使在空間有限的情況下也能提供最佳解決方案。

該技術在全球範圍內使用,具有最佳的性價比,即使是大批量也可以在短時間內交付。

使用巴魯夫感應式接近開關來提高系統的可用性,同時降低維護和儲存成本。

特殊性

  • 插頭或電纜連接
  • 圓柱形和各種矩形設計
  • 適用於 DC-3/4 線、IO-Link 和 DC、AC 和 AC/DC-2 線的型號
  • 齊平和非齊平感測器
  • 短和長的設計
  • 有或沒有固定擋塊
  • 高達 500 bar 的高壓感知器
  • 高溫感測器高達 230 °C
  • 感測器具有高耐化學性和高達 IP69K 的高防護等級
  • 抗磁場感測器
  • 防汗感應器
  • Factor 1 感測器或 NAMUR 感測器

25系列

模型系列 結構 Range Sn max. 開關功能 開關輸出端 接口類型 安裝
檢視

BES G S

無螺紋圓柱形版本
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) NPN, PNP 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平, 不齊平

BES M M

圓柱形微型版本
M4x0.5, M5x0.5 5 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) NPN, PNP 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平, 不齊平

BES M S

圓柱形設計
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) 推拉式, NPN, PNP, PNP/NPN/推挽式 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平, 不齊平, 幾乎齊平

BES Q26 S

方形版本,高度 26 毫米
26x26 10 mm 常開觸點(NO) 具極性, PNP 電纜及插接器, 插接器 齊平

BES Q40 S

方形版本,高度 40 毫米
40x40 40 mm 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP 上的螺旋式端子, 插接器 齊平, 不齊平

BES Q80 S

方形版本,高度 80 毫米
80x80 50 mm 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, 具極性, PNP 上的螺旋式端子, 插接器 齊平, 不齊平

BES Q M

方形緊湊設計
8x8, 5x5 3 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/推挽式 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平

BES R S

立方體設計
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平, 不齊平

BES M F1

圓柱形設計中的因素 1
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常開觸點(NO) NPN, PNP 插接器 齊平, 不齊平

BES Q40 F1

高度為 40 mm 的方形版本中的係數 1
40x40 40 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP 插接器 齊平, 不齊平, 一側齊平

BES R F1

帶通孔的立方體設計中的係數 1
32x20x8 5 mm 常開觸點(NO) PNP 電纜及插接器 齊平

BES M HT

適用於耐溫應用的圓柱形設計
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP 電纜, 電纜及插接器, 插接器 齊平, 不齊平

BES Q12 HT

方形設計,高度 12 毫米,適合耐溫應用
12x12 4 mm 常開觸點(NO) PNP 電纜 齊平

BES Q40 HT

方形設計,高度 40 毫米,適合耐溫應用
40x40 25 mm 常開觸點(NO) 用於開關放大器, PNP 插接器 不齊平

BES Q8 HT

方形設計,高度 8 毫米,適合耐溫應用
8x8 2 mm 常開觸點(NO) PNP 電纜 齊平

BES M MF

適用於抗磁場應用的圓柱形設計
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) NPN, PNP 插接器 齊平, 不齊平, 幾乎齊平

BES Q40 MF

高度為 40 mm 的方形設計,適用於抗磁場應用
40x40 40 mm 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) PNP 插接器 齊平, 不齊平, 一側齊平

BES R MF

適用於抗磁場應用的立方體設計
32x20x8 7 mm 常開觸點(NO) PNP 電纜, 電纜及插接器 齊平

BES M P

適用於高壓應用的圓柱形設計
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) NPN, PNP 電纜, 電纜及插接器, 插接器, 絞合線 齊平, 不齊平, 幾乎齊平

BES M FM

圓柱形設計,全金屬外殼
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) NPN, PNP 插接器 齊平

BES M H

適用於衛生應用的圓柱形設計
M18x1, M12x1 8 mm 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) PNP 插接器 齊平, 不齊平

BES G EX

無螺紋圓柱形設計,適用於潛在爆炸區域
D6.5 1 mm 電纜 齊平

BES M EX

適用於潛在爆炸區域的圓柱形設計
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm 常開觸點(NO) PNP 電纜, 插接器 齊平, 不齊平

BES Q40 EX

方形設計,高度 40 毫米,適用於潛在爆炸區域
40x40 35 mm 插接器 齊平, 不齊平

BES SP

特別版
2 mm 常開觸點(NO) PNP/NPN 插接器 齊平