公司簡介
創新自動化。以高標準和對您成功的個人承諾。
巴魯夫是一家中型企業——家族經營了四代,成立於斯圖加特附近菲爾德的諾伊豪森,現已發展成為一家國際化的全球領先企業。我們是傳感器和自動化專家,擁有悠久的傳統和長期的客戶關係,同時也是我們客戶重要的創新合作夥伴。
我們公司很早就向國際市場開放。 1980年代初,巴魯夫開始不斷擴大其生產和銷售網絡。如今,巴魯夫不再只立足於諾伊豪森,而是遍布歐洲、亞洲、北美和南美以及所有其他重要市場——遍布全球 68 個國家。這使我們能夠更好地理解和支持我們的客戶,並為他們提供他們真正需要的東西:高質量的傳感器、識別和圖像處理解決方案,包括滿足所有自動化要求的網絡技術和軟件。作為一家面向未來的公司,我們不僅關注經典的自動化領域,還對客戶和數字網絡世界等市場的不斷變化做出反應:作為推動者,我們為客戶提供 IIoT 能力硬件、中間件和系統,以實現數字化轉型的可持續成功。
巴魯夫擁有獨特的質量標準。我們稱之為巴魯夫品質。一個甚至超過適用標準的高標準,我們不僅為您提供我們的產品和解決方案,還提供我們的建議和服務。
我們對客戶成功的承諾是明確無誤的:以我們迎接他們挑戰的方式,滿足他們的要求並為他們開發麵向未來的技術。因為我們知道,如果我們的客戶為未來做好了充分的準備,那麼我們也是。因此,“創新自動化”是我們的承諾和座右銘。
公司數據
創始年 | 1921年 |
巴魯夫集團 2021 年銷售額 | 5.04億歐元 |
員工人數 2021 | 約3600 |
擁有開發、生產、物流和銷售的子公司 | 37 |
生產基地 | 6 |
我們的戰略定位:自動化成功的合作夥伴。
董事總經理
您可以信賴巴魯夫家族的質量:該公司已由家族經營了四代。
Katrin Stegmaier-Hermle,董事總經理兼管理髮言人
Florian Hermle,董事總經理
Frank Nonnenmann,董事總經理
始終以客戶為中心
我們戰略定位的重點是客戶以及我們的解決方案為他帶來的好處。因此,巴魯夫專注於快速、有針對性地滿足各個工業部門的具體要求。對我們來說,“創新自動化”不僅僅是品牌主張,更是我們對自己的主張。作為我們戰略孵化計劃 (SIP) 的一部分,我們依靠敏捷的工作方式——探索性地開發新的和創新的商業理念使用精益啟動方法。在精益和敏捷流程中,我們為選定的特定用例開發以客戶為導向的概念,並與潛在客戶進行持續協調和審查。這就是創新理念如何成為高度標準化的定制解決方案。
提供最佳客戶服務的全球網絡
憑藉出色的網絡全球業務,我們向客戶保證高度的靈活性和一流的交貨時間。
憑藉我們的 38 家子公司網絡,包括銷售、生產和開發以及代理機構,我們的業務遍及全球 60 多個國家/地區。這使我們能夠獲得一流的交貨時間、高交貨可靠性、清晰的物料流和明確的責任。敏捷的工作方法是我們成功的因素。並且始終如一的高品質——因為這對我們的客戶來說至關重要。
此外,由於我們在當地的存在,我們可以特別靈活地響應區域市場要求,從而以面向未來的方式有效地滿足客戶和市場的要求。