登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

可靠監控樹脂射出程序

可靠監控樹脂射出程序

利用我們的電容式耐抗高壓高溫感測器,在樹脂射出程序的前置準備時即可確認預成型胚件是否具備必要的剛性。這種感測器能全程監控塑膠樹脂填入模具的過程,並藉此確認胚件是否與樹脂緊密結合。

其具高度耐用特性,因此使用壽命長,因為它們耐受高壓和黏著力。

特點

  • 用於極端條件下:不鏽鋼製的作用表面
  • 適用於最大 150 bar 的高壓和 180 °C 的高溫
  • 使用壽命長以及程序安全性,因此採非接觸式運作以及無磨損
  • 防護等級 IP67、IP68 和 IP69K,具高度密封性

Downloads

  • Industry brochure automotive