從液壓系統到數字驅動解決方案
網絡化且高度靈活

通用傳感器和執行器解決了各種各樣的任務,並通過標準化的 IO-Link 協議 (IEC 61131-9) 以數字形式提供信息和值。與現場總線級和控制器的通信通過 IO-Link 主站進行。
傳輸的數據為診斷提供附加信息,可以記錄並直接可視化或在雲中分析。
該解決方案為您提供基本的 IO-Link 優勢
使用預組裝的標準電纜輕鬆安裝
通過廉價的非屏蔽標準電纜實現高經濟效益
通過數字接口實現無干擾信號
易於操作,因為用於參數化和服務數據的軟件是製造商中立的
易於監控、分析、記錄,因為可以使用單獨的服務數據
(1) 機器控制 (2) 雲中的分析、數據文檔 (3) 記錄數據的監控、可視化 (4) 現場水平的自主軸 (5) 使用熱流監視器 BFF 檢測液體介質的流動 (6) ) 使用溫度傳感器 BFT 進行溫度測量 (7) 通過 IO-Link 進行閥門參數化 (8) 使用 BSP 壓力傳感器進行壓力測量 (9) 使用 BTL 磁致伸縮位置測量系統進行連續液位檢測 (10) 通過使用 BCS 電容傳感器進行限值檢測進行液位控制