識別樣本
您的醫學實驗室必須保證 100% 的單個樣本和所執行的單個過程的可追溯性。為了應對不斷增加的樣本數量、節省運行成本並排除人工誤差源,這些控制可以實現自動化。使用光學代碼或使用 RFID。我們為此目的而設計的用於識別的 SmartCamera 支持多種條形碼和二維碼類型。我們的 BIS M RFID 系統甚至可以以高傳輸速度處理大量數據。
特殊性
- 清晰的標識和數據分配
- 通過靈活選擇測試站加快工藝流程
- RFID 數據載體上的實驗室特定內容成為可能
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications