登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

刀具管理

工具識別、物料流和搬運任務可以快速、輕鬆地結合起來

刀具管理

不同頻率範圍的 RFID 系統越來越頻繁地在現代生產和組裝工廠中工作 - 以及混合操作。雖然低頻系統 (LF) 被證明特別穩健和可靠,尤其是在金屬環境中,但高頻系統 (HF) 具有較高的速度和更大的讀/寫距離。

我們的 BIS V 評估單元首次開放了控制器的頻率無關使用。它可用於每個評估單元同時操作多達四個 HF (13.56 MHz) 和 LF (70 ... 455 kHz) 讀/寫頭。這意味著一種變體就足以能夠完全自動地跟踪和控制整個物料流。

我們用於 70/455 kHz 和 13.56 MHz 頻率範圍的混合讀/寫頭開闢了另一個維度。現在您不再需要在低頻和高頻之間進行選擇。因為有了這個讀/寫頭,您可以同時操作兩個頻率。只需連接到我們的頻率無關 BIS V 評估單元。您所要做的就是佔用兩個讀取頭輸入,並且比以往更加靈活。