產品
產品
聯繫與支持
登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記

包裝、食品、飲料、藥品和化妝品

灌裝和包裝的整體解決方案

包裝、食品、飲料、藥品和化妝品

在包裝、食品、飲料、醫藥和化妝品行業,技術要求高,環境條件苛刻。需要靈活的自動化解決方案來使生產過程盡可能符合經濟效益,這正是我們的感測器所追求的。巴魯夫的零組件確保在任何操作下的高效循環、快速製程以及高度穩定。

巴魯夫在這些行業中如魚得水。我們的零組件能夠應對惡劣的環境、最嚴格的衛生法規和最小的測量公差。我們為您提供模塊化、靈活性、安全性和透明度。從產品交付到完成包裝:這使您能夠在整個過程中實現最大的系統可用性和最大效率。

包裝行業:堆疊及疊棧機

精確匹配且高效,最大批量為 1

包裝機需要絕對的精度和極大的靈活性。這既適用於大批量,也適用於小批量,最大批量為 1。

紙箱的堆疊及卸載都需要絕對的準確性和極大的靈活性。同時,應盡可能處理最大的數量。在這裡,我們提供專業支援,不論是物料流追蹤,或是不同包裝的正確搬運以及包裝材料的可靠搬運,您都可以透過巴魯夫的感測器和系統解決方案來實現所需的靈活性和速度。

同時,我們的感測器亦確保精確定位,從而使包裝過程高效順利。


包裝工業: 管狀袋和紙箱包裝機

精準有效率

我們非常重視包裝機具絕對精準度和高度靈活性。且無論量大或量小,我們都會為您提供專業的協助。

管狀袋和紙箱包裝機涉及高多樣性和靈活性。這類包裝機生產各式各樣的袋子和包裝形式。因為新穎的包裝設計能引起消費者的注意。因此生產的量越來越小,也隨之帶來頻繁的樣式更換。使用巴魯夫的產品,可確保達到您所希望的靈活性和快速。


食品行業:肉類加工

確保高衛生標準

最嚴格的衛生和品質法規適用於食品行業。只有在機械工程中遵守這些高標準,才能實現最終產品所需的高品質。巴魯夫為衛生領域提供廣泛的可用感測器和系統解決方案,確保您獲得最大可靠性和靈活性,尤其是在嚴苛的操作條件下。

清潔也是肉類加工的重中之重。只有在機器製造中已經遵守安全衛生標準,才能實現所需的最終產品品質。我們為您提供廣泛的食品衛生領域感測器,即使在嚴苛的操作條件下也能保證最高水平的可靠性。


食品行業:牛奶加工

確保高衛生標準

食品行業對於衛生和品質都有最嚴格的要求。只有在設備上遵守這些高標準,才能實現最終產品所需的高品質。巴魯夫為衛生領域提供廣泛可用的感測器和系統解決方案,確保您獲得最高水平的可靠性和靈活性,尤其是在惡劣的操作條件下。

乳製品行業受到最嚴格的衛生和品質法規的約束。這就是為什麼具有模組化生產線的即時透明生產流程對於高效生產必不可少的原因。只有這樣,才能確保可追溯性和靈活性。我們全面的產品組合使您能夠優化配置設備和機器,以滿足客戶的需求。


製藥業: 具靈活性且可靠地完成多樣化的包裝作業

製藥業的應用要求高度的可靠性、極小的測量誤差以及將感測系統靈活內建於設備內的可能性。若要符合這些要求,必須面臨各種不同的挑戰。從定位和進料、接合和標記到檢查和密封液態和固態物質,都能讓您高枕無憂。同時,感測系統必須能夠處理各種不同的包裝材料,如:安瓶、瓶、罐或塑膠泡殼等。維持品質的一致性。


飲料工業: 適用於緊湊且快速、有效率的裝瓶程序

裝瓶設備的技術要求極高,使用的環境條件很嚴苛。巴魯夫的感測器非常適用與此應用。其可進行無菌裝瓶、正確密封包裝瓶以及貼上標籤。利用巴魯夫的產品可進行緊湊、快速且有效率的裝瓶程序。


高壓清洗和衛生: 適用於所有沖洗應用的衛生和高質量 IP69K 傳感器

易於清潔且衛生完美的機器和系統在食品、飲料、醫藥產品甚至化妝品的交付、製造、加工或包裝的任何地方都是重中之重。對於內置傳感器,這意味著: 例如,它們必須採用沖洗設計,以便能夠承受在噴霧壓力環境中頻繁和密集的清潔和消毒循環。

不僅如此 - 如果傳感器直接接觸敏感或易腐爛的食物,它們必鬚根據食品安全衛生設計進行設計。這是避免損害口味、耐受性甚至污染的唯一方法。 這些敏感區域需要能夠抵抗細菌和其他有害微生物的外殼和控制櫃系統。只有在機械工程中已經考慮到衛生設計,才能保證最終產品的理想質量。

來自巴魯夫的 IP69K 傳感器 with Washdown plus 具有特別緊密的結構,在極其惡劣的工作條件下高度可靠,這意味著滿足 Ecolob 的要求。它們耐清潔劑和腐蝕,完全防水,因為通過至少 1,000 次清潔循環,我們的產品多次超過 IP69K 的防護等級。

我們為您提供的

無論是與食品直接接觸、高壓清潔還是在非食品區域:根據您在機器中使用組件的位置,它們必須滿足不同的要求。我們為您提供滿足各種要求的正確解決方案 - 從 IP69K 傳感器到正確的電纜。它們耐清潔劑和腐蝕,具有最高防護等級 IP69K,因此即使在極其惡劣的操作條件下也非常可靠。此外,我們的組件符合食品安全要求,這些要求已得到 EHEDG、FDA 和 3-A 等機構的確認。衛生的設計和高品質的工藝是我們的首要任務。

  • 用於介質接觸泡沫和粘附補償的電容式液位傳感器,可選配 IO-Link

  • 用於液位測量的磁致伸縮位移測量系統具有特別高的填充質量,堅固的不銹鋼外殼可在極端環境中具有特別長的使用壽命

  • 用於液體檢測的光電叉形光柵,無需調整即可快速可靠地進行控制

  • 堅固外殼中的 I/O 模塊可實現可靠且無差錯的信號傳輸

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage