登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

12.02.2021

具有高開關距離的電感式 IO-Link 感測器

靈活使用大檢測區域

具有高開關距離的電感式 IO-Link 傳感器

使用帶有 IO-Link 的電感式傳感器,可以靈活地示教開關距離並適合應用。還可以通過多種方式設置輸出信號,例如,您可以將傳感器用作 NC 或 NO 觸點。此外,如果被檢測物體離開檢測區域或離傳感器太近,傳感器可以輸出警告信號。這甚至可以提前防止碰撞。

IO-Link 傳感器還支持您的狀態監測。通過內部傳感器溫度或過壓/欠壓檢測和運行時間計數器等參數,可以得出有關運行條件的結論。

沒有可用的 IO-Link?即使沒有 IO-Link,也可以使用可選的示教適配器參數化許多功能。

特殊性

  • 高達 11 mm 的高開關距離,可適當示教
  • 在 IO-Link 或 SIO 模式下使用
  • 可配置的開關輸出/開關邏輯
  • 狀態監測功能

具有高開關距離的電感式 IO-Link 傳感器

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。