登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCC0ET2

BCC M415-M415-6A-330-PS85N6-002

連接導線

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
介面
DeviceNet Thin
電纜
PUR 遮蔽 灰色, 0.2 m, 拖鏈相配
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼
介面
DeviceNet Thin
電纜
PUR 遮蔽 灰色, 0.2 m, 拖鏈相配
導線數量
4
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎