類似的插圖
僅支援CAD模型下載
焊接電纜VASS標準
接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 2)
LED 紅色
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-691-PY3434-015 | BCC M324-M414-3E-691-PW3434-015 | BCC M324-M414-3E-606-PW3434-015 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 |
| 工作電壓顯示 | LED 綠色/否 | LED 綠色/否 | LED 綠色/否 |
| 功能顯示 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
| 功能顯示(Pin 2) | LED 紅色 | LED 紅色 | - |
| 功能顯示(Pin 4) | LED 黃色 | LED 黃色 | LED 黃色 |
| 電纜 | PUR 耐焊接火花 橙色, 1.5 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 橙色, 1.5 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 橙色, 1.5 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67/IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載