推薦配件
- 尺寸
- 5 x 6.4 x 34 mm
- 功能原理
- 磁場感測器
- 電纜
- 矽 耐焊接火花 黑色, 2 m
- 應用
-
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
焊接區域 - 固定件
- 可從上方裝入 T 形槽
- 外殼材質
- PA 12
- 開關輸出端
- PNP-常開觸點(NO)
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- 0...80 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04