登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BNS01JE

BNS 819-D03-L16-62-10

機械式多點限位開關

尺寸
120 x 84 x 62 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
3x滾動軸承
規格
突動觸點
作用原理
1-3. 開關位置: 機械
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
120 x 84 x 62 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
3x滾動軸承
規格
突動觸點
作用原理
1-3. 開關位置: 機械
連續電流
1-3. 開關位置: 6 A
測量工作電壓 Ue
1-3. 開關位置: 250 V AC
安裝
垂直
起步方向
縱向、平行於旋接面
起步速度
1-3. 開關位置: 120 m/min
開關位置距離
16 mm
連接方式
1-3. 開關位置: 螺栓連接
環境溫度
-5...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎