產品
產品
聯繫與支持

登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?

註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記

產品

網站

文件

手持式條碼讀取器 BVS HS-P

光學辨識

可在:

4 版本

巴魯夫 BVS HS-P 手持式條碼讀取器能快速且可靠地讀取文件、塑膠標籤、電路板及金屬零件上常見的一維、二維及堆疊條碼。讀取器經久耐用,同時具備高讀取功效與操作簡便的特性。這些讀取器提供工業級防護等級 IP65,且能承受數次從最高 2 公尺高度墜落在水泥地上的衝擊,因此適用於工業、物流和倉儲等產業。

行動作業

配備藍牙的無線規格為應用方創造出最大程度的活動自由。 因為在基地台周圍 100 m 以內的範圍內可安全地傳輸資料。

多樣應用

手持式條碼讀取器適用於許多應用: 其中包括在控制補給程序(看板系統)、控制生產、光學工具識別、追蹤元件、品管及開列存貨清單(控制看板系統)時的應用。

特點

  • 透過聲音訊號、2 個綠色的 LED 燈及投射綠色的 LED 亮點在已讀取的條碼上可靠地確認讀取
  • 因能見度佳的雷射標選框直覺地選擇目標(目標系統)
  • 鋰離子充電電池充電一次可讀取高達 30,000 次
  • 由於重量極輕且造型符合人體工學原理,因此作業起來毫不費力
  • 高密度規格: 讀取高解析度的條碼(一維條碼至 2 百 50 萬)以及大範圍(高達 A4),最大的讀取有效範圍高達 110 公分

價格

4 結果

訂購代碼 價格 照明方式 目標裝置照明方式 介面 連接方式
行動

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
6438.53 CNY LED 白光 雷射 紅光 RS232/USB 電纜

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
13466.93 CNY LED 白光 雷射 紅光 藍牙 2.0(2.4 GHz) 無線

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
9248.10 CNY LED 白光 雷射 紅光 藍牙 2.0(2.4 GHz) 無線

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
10658.25 CNY LED 白光 雷射 紅光 RS232/USB 電纜