產品
產品
聯繫與支持
登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記

視覺系統照明

光線條件理想,適合您的應用方案

視覺系統照明

正確的照明是每次處理圖像時的關鍵。巴魯夫的輔助照明品項廣泛且經久耐用,適用不同的安裝空間及任務。

LED 技術能節約能源且經久耐用,因具有均質的光學特質而備受肯定。此外,巴魯夫的照明依據 IEC 62471 可保障眼睛的安全。可從中選擇紅光、白光、紅外線或雷射規格。

重要優勢

  • 高品質(廣泛的電磁相容性檢查,高防護等級)
  • 安裝容易且快速
  • 簡便地完成調試

暗區照明

  • 固定簡易且定位彈性
  • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
  • 可靠且功能強大
  • 頂級材料

背景照明

  • 極端扁平的結構設計
  • 安裝簡易且快速
  • 多方位且光線強
  • 優質機體,標稱 IP54 或 IP69K 的防護等級
  • 頂級材料
  • 亦支援不鏽鋼規格

環形照明

  • 固定及安裝簡易
  • 優質機體,標稱 IP65 的防護等級
  • 檢驗間距大
  • 應用方案中若存在反射的表面時,可使用擴散器前置件,以避免造成干擾的反光

線性照明

  • 固定簡易且定位彈性
  • 幾乎無邊的結構設計,因而可堆疊且彼此連接
  • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
  • 經由固定角鐵可結合方形或矩形框架

同軸照明

  • 無須保養且適合工業等級使用
  • 安裝及集成簡易
  • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
  • 可用以查驗表面是否有壓痕及髒污與檢查撞針密碼
  • 頂級材料

定點照明

  • 固定簡易且定位彈性
  • 優質機體,IP67 防護等級
  • 頂級材料

線性雷射

  • 經久耐用且精巧(M18、M12 結構設計)
  • 優質機體,IP67 防護等級
  • 固定簡易且定位彈性
  • 安裝簡易,雷射等級為 1M 或 2M(無須額外的保護措施)
  • 材料及雷射模組的品質優良
  • 檢驗間距高達 2000 mm
  • 明亮且可拉近拉遠

機台照明燈

  • 抗撞且耐震
  • 防護等級 IP69K:適用於惡劣環境
  • 不佔空間、直徑 20 mm 精巧的結構設計,更加輕巧
  • 標準 M12 插頭連接:安裝簡單且成本低廉
  • 24 V DC 取代 230 V AC:省去必要的接地作業,提升作業安全性
  • 利用高效率的 LED 技術減少耗能-降低成本
  • 安裝容易