螺母
固定技術

可在:
13 版本
本公司經久耐用的螺母,有鍍鎳黃銅、不鏽鋼或塑料材質,一直是感測器標準的固定工具。這些螺母適用於所有常見的圓柱形結構,以合理的價格提供高品質,讓您能輕鬆、精準且安全地將感測器整合在設備上。
特點
- 價格合理,同時也是高優質的標準固定工具
- 適用於 M05、M08、M12、M18 和 M30 尺寸的圓形結構感測器
- 由不鏽鋼、金屬或塑膠製成
- 也可作為配件使用
13 結果
訂購代碼 | 價格 | 功能原理 | 材料 | 使用 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
23.18 CNY | 安裝附件,通用 | 不鏽鋼 | 用於感測器 M18 | |
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
15.15 CNY | 安裝附件,通用 | 不鏽鋼 | 用於感測器 M12 | |
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
19.65 CNY | 安裝附件,通用 | PA | 用於感測器 M18 | |
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
44.63 CNY | 密封元件 | 經磷化處理的 PA | 用以密封耐壓感測器 M8 | |
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
11.63 CNY | 安裝附件,通用 | 鍍鎳黃銅 | 用於感測器 M18 | |
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
48.23 CNY | 安裝附件,通用 | 不鏽鋼 | 用於感測器 M30 | |
![]() BAM01WFBAM MC-XA-021-M5-4 |
12.53 CNY | 安裝附件,通用 | 不鏽鋼 | 用於感測器 M05 | |
![]() BAM033ABAM MC-XA-021-M8-4-01 |
28.58 CNY | 安裝附件,通用 | 鋼 - | 用於感測器 M08 | |
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
20.55 CNY | 安裝附件,通用 | 鍍鎳黃銅 | 用於感測器 M30 | |
![]() BAM01WMBAM MC-XA-021-M30-A |
26.78 CNY | 安裝附件,通用 | PA | 用於感測器 M30 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。