工業 4.0 的 RFID – 配置您理想的 RFID 系統
不同的環境需要不同的解決方案。 在巴魯夫,您可以根據您的特定需求組合和個人化您的 RFID 解決方案,以便在您的公司中挖掘工業 4.0 的潛力。 如果您已經熟悉 RFID 技術或使用我們的入門級配置器,只需點擊幾下即可獲得您的個人化解決方案,該配置器將透過有針對性的預定義問題指導您完成配置。
使用客製化 RFID 解決方案實現生產的可追溯性。
透過巴魯夫的 RFID 解決方案,您可以確保根據您的個人需求在生產中進行自動識別和追蹤。 我們的 RFID 配置器為您提供廣泛的配置選項 - 在各種 LF、HF 和 UHF 解決方案或巴魯夫的頻率無關 BIS V 評估單元之間進行選擇。
根據您的需求和應用領域自訂您的個人 RFID 系統。 在這裡,您可以找到各種用於近距離或長距離讀取的解決方案,用於生產控製或物流。 智慧工廠和工業 4.0 不再只是流行語 - 借助 RFID 配置器,您可以繪製所需 RFID 系統的要求,並獲得適合您公司的個人化解決方案,從而更接近現代化生產。 在針對初學者的指導配置變體和配置器的詳細可自訂專業版本之間進行選擇,並立即設計您的客製化 RFID 系統。