產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們
登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

控制閥門

控制閥門

快速控制閥的要求很高,往往只能透過一個冗餘系統來满足。我們的BTL7磁致伸縮線性位移感測器在一根桿子上包含了最多三個獨立的測量部分和三個獨立的電子系統。堅固的非接觸式絕對位置測量系統可自由配置。而且,由於其緊密的尺寸,它可以輕鬆替換已安裝的非冗餘位置測量系統。可以使用電腦輕鬆設置起點和終點。参數設置很容易應用,讓啟動快速又簡單。

特點

  • 一個BTL有 2 或 3 個完全獨立的系統,具有最大的可用性
  • 測量範圍高達 7620 mm,也適用於大型閥門
  • 精巧、節省空間的尺寸
  • 快速啟動
  • 無接觸式、無磨損
  • 透過LED監控所有系統

Downloads

  • Industry brochure energy production