可以完美地集成到夾具和滑塊中
特別是對於安裝空間非常寶貴的夾具,您可以使用我們的智能磁場傳感器在傳感器工作區域內定義和查詢多達八個開關點。使用這種數字解決方案,可以為每個單獨的開關點單獨設置滯後。這意味著可以在一個夾具中檢測多達八種不同大小的物體,這使得使用多個傳統傳感器變得多餘。對您而言,這意味著更加方便、更加靈活並節省成本。
特殊性
- 極大的 60 mm 行程距離
- 傳感器頭長 20 mm,帶有分離式電子元件 - 非常適合緊湊型應用
- 通過 IO-Link 遠程示教多達八個開關點
- IO-Link PNP NO
- M12 和 M8 傳感器帶電纜和插頭,M8 傳感器帶 2 m 電纜可用
- 溫度範圍從 –25 到 +80 °C
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology