登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

聯合:測量割草機的高度

聯合:測量割草機的高度

為了不浪費農作物,聯合收割機的割草機必須始終與地面平行並與地面保持預定距離。為此,請使用我們的超聲波傳感器 BUS。這會測量割草機與地面之間至少兩個位置(右側、左側)的距離,並使用液壓缸調平距離。即使在傾斜的田地和斜坡上,它也能確保均勻的收穫和最大的產量。

特殊性

  • 用途廣泛:溫度範圍廣(-25 ... 70 °C)
  • 適用於惡劣環境:不受霧、灰塵和污垢的影響 (IP67)
  • 提供安裝範圍:長距離(30 ... 350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment