類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配
導線數量
5
導線橫切面
0.34 mm²
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-017-PX8534-100-C003 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | |
|
-
挂牌价
|
1.488,24 TWD
挂牌价
|
1.488,24 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效 | 反效 |
| 電纜 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown |
僅支援CAD模型下載