- 產品群組
- UHF(860-960 MHz)
- 工作頻率
- 865-868 MHz
- 尺寸
- 271 x 42.5 x 271 mm
- 天線形狀
- 修補
- 偏振
- 環形
- 接口
- TNC-插口
- 外殼材料
- 鋁,天線罩:共混聚合物
- 環境溫度
- -20...55 °C
- 防護等級 IEC 60529
- IP65
技術文檔
記錄用產品
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01