產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們

登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

產品搜尋器

網站

文件

電感式安全感測器

安全開關和安全感測器

可在:

8 版本

電感式安全感測器可非接觸偵測行程端點及金屬物件位置。此類感測器和傳統安全開關或 RFID 安全感測器不同,不需特殊配對零件,僅需標準 M12 插頭。OSSD 輸出亦可用於輕鬆連接安全感測器至任何所需的安全處理器。

特色

  • 非接觸偵測行程端點及金屬物件位置
  • 和傳統安全開關不同,不需特殊配對零件
  • M12 插頭連接
  • OSSD 輸出可連結至任何所需的安全處理器

8 結果

訂購代碼 尺寸 接口 開關輸出端 工作距離 安裝 性能級別 SIL CL(EN 62061)
檢視

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 PNP-OSSD;PNP-常閉觸點(NC) 1...15 mm 不齊平 d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 x 80 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 2 個 PNP-OSSD 6...12 mm 不齊平 e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 PNP-OSSD;PNP-常閉觸點(NC) 1...10 mm 齊平 d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 2 個 PNP-OSSD 10...15 mm 一側齊平 e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 x 70 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 PNP-OSSD;PNP-常閉觸點(NC) 0.5...4 mm 不齊平 d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 PNP-OSSD;PNP-常閉觸點(NC) 1...8 mm 不齊平 d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 PNP-OSSD;PNP-常閉觸點(NC) 1...5 mm 齊平 d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1 插頭,4 針,A 編碼 2 個 PNP-OSSD 4...20 mm 不齊平 e 3