產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們

登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

產品搜尋器

網站

文件

應答機編碼安全感測器

安全開關和安全感測器

可在:

10 版本

非接觸式應答機編碼安全感測器可提供防竄改、無耗損的防護門欄及活門進出安全防護。這些裝置不受髒污、震動及背隙的影響,能可靠地用於最高 PLe/SIL 3 的應用。其體積精巧,易於整合,而選配整合式磁夾可用於固定防護裝置。

特色

  • 防竄改、無耗損的防護門欄及活門進出安全防護
  • 不受髒污、震動及背隙的影響
  • 整合式磁夾可主動固定防護裝置 (選配)
  • 最高 PLe/SIL 3 應用
  • 體積精巧,整合彈性高

10 結果

訂購代碼 價格 編碼等級(EN ISO 14119) 致動器,拔出力 防護等級 環境溫度 安全關閉距離 Sar
檢視

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
4852.08 TWD IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
625.97 TWD -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
803.16 TWD 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
6524.64 TWD 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
5733.90 TWD IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
625.97 TWD -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
5555.88 TWD 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
2401.20 TWD 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
3945.42 TWD 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
4939.02 TWD 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm