產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們

登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

產品搜尋器

網站

文件

磁編碼安全開關

安全開關和安全感測器

可在:

2 版本

非接觸式磁編碼磁簧安全開關非常適合用於監控防護門欄 – 特別是在可能有髒污或灰塵的環境中。非接觸式運作原理讓此類開關不受背隙影響 (例如門板沉陷或對位不準)。此一特性讓此安全開關安裝簡易。此安全開關具備獨立處理電路,最高可用於 PLe/SIL 3 應用。

特色

  • 磁簧接點巧妙排列,高度防竄改
  • 減少安全功能被破解的風險
  • M12 插頭連接
  • 加墊片後可安裝在鐵磁環境中

2 結果

訂購代碼 尺寸 接口 B10d (EN ISO 13849-1) 觸點數量 編碼等級(EN ISO 14119)
檢視

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm 電纜及插接器,M12x1,5 針,20 cm,PUR 常閉觸點(NC),2千 5 百萬電路循環的 20% 接觸負載下 2 個常閉觸點(NC)