產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們

登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

產品搜尋器

網站

文件

安全防護鎖定裝置

機器及設備用安全防護鎖定開關

安全防護鎖定裝置

對位、嵌合並固定 – 且固定力量達 1,000 至 2,500 N。巴魯夫的防護鎖定裝置可確保各產業中的機器及設備獲得保護。這些防護鎖定裝置適合最高 PLe/SIL3 的安全應用,並且是您防止意外進入危險區域的智慧型解決方案。巴魯夫的安全防護鎖定裝置可保護人員及機器,並具備高編碼等級,提供出色的防竄改保護。

巴魯夫產品使用多種運作原理,提供各式解決方案供您選擇。除了電磁防護鎖定裝置外,亦有應答機編碼防護鎖定裝置可供使用。此外,強固的外殼加上 LED 指示燈,可對應嚴苛的環境。這讓選擇正確產品一事更加簡單。

電子機械式固定裝置

  • 配備狀態顯示的穩定金屬殼體
  • 可旋轉的操作頭(90° 調幅)有兩個導入開口
  • 可與 M12(5 針腳、8 針腳)插接
  • 可選擇工作電流或靜態電流運作的防護鎖裝置
  • 高達 2500 N 的鎖定力道

編碼式鎖定裝置

  • 採 RFID 監控原理,操作安全,耐髒
  • 透過內建式鎖定功能,確保進入和程序保護
  • 即便在解鎖狀態也能抗震
  • 採標準化的 M12(8 針腳)連接技術,可節省成本
  • 適合直接連接在更安全的 巴魯夫 IO-Link E / A 模組或其他安全性控制上

安全停機

巴魯夫防護鎖定開關可確保只有在移動式防護裝置 (防護門欄或活門) 正確關妥的情況下,機器才能開始運作。然而巴魯夫的裝置更進一步,在設計上可補償特定量的偏移 (例如門板沉陷或對位不精準)。

RFID 防竄改

非接觸式應答機編碼防護鎖定裝置由於使用 RFID 進行監控,特別適合用於避免竄改。由於 RFID 應答機可由感測器進行專屬識別,因此應答機編碼安全感測器可提供高度的防竄改保護。此類感測器亦不受防護裝置震動及背隙影響。

電磁防護鎖定裝置

若為電磁式的版本,則機械配對元件的特殊外型可大幅降低安全功能遭破解的風險。開關頭插入口的機械外型亦補償了防護裝置的任何背隙。

易於安裝

巴魯夫帶給您完整的安全解決方案,所有安全元件均可精準地互相配對。連接方式則簡易且成本效益高,僅需標準 M12 連接技術即可。巴魯夫所有安全元件不僅具有此類特性,且安全防護鎖定裝置亦可直接連接至 Safety over IO-Link 模組,由該模組將所有訊號集中並經 IO-Link 主機轉送至安全控制器。除此之外,您還可享受智慧化工業 4.0 解決方案的所有優點。

最重要的優勢

  • 適合最高 PLe/SIL3 的安全應用
  • 不受振動及背隙影響
  • 安裝及組裝省時省錢
  • 亦適用於重防護設備
  • 防竄改
  • 使用標準 M12 連接技術輕鬆連接