產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們

登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊

產品搜尋器

網站

文件

電磁防護鎖定裝置

安全的鎖定裝置

可在:

4 版本

具備獨立起動器之電磁防護鎖定裝置是一種具有鎖定功能的防護鎖定裝置,可同時提供人員及設備的保護。結合機器控制器及隔離防護裝置時,可確保危險區域無人進入。您可運用巴魯夫防護鎖定裝置輔以機械連鎖功能 (斷路原理) 或電子連鎖功能 (通路原理)。

特色

  • 強固金屬外殼,具備狀態顯示
  • 可轉起動頭 (以 90° 為單位) 及兩個插孔
  • M12 (8 針) 插入連接
  • 防護鎖定裝置有斷路原理或偏流原理可選
  • 固定力高達 2500 N
  • 適合直接連接至巴魯夫 Safety Over IO-Link I/O 模組

4 結果

訂購代碼 外殼材質 作用原理 編碼等級(EN ISO 14119) 制動,種類/原理 緊急逃生解鎖
檢視

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
機械性-力、接觸 是,彈力(休眠電流)

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
機械性-力、接觸 是,彈力(休眠電流)

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
機械性-力、接觸 是,磁力(工作電流)

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
機械性-力、接觸 是,磁力(工作電流)