Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse
Typenschlüssel:
BTL C1 - Profil PF - Analog
Expressfertigung
Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)
Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.
Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.
EUR
+150 EURKontaktanfrage
- Schnittstelle
-
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom - Messlänge
- 25...4000 mm
- Linearitätsabweichung
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Mechanische Ausführung
- Flaches Profil - 21 x 35 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Schutzart
- IP67 mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Mandatory accessories