Karriere
Unternehmen

Technisches Glossar

Absolut

Charakteristik eines magnetkodierten Messsystems, bei dem der Messwert der aktuellen Position sofort nach dem Einschalten verfügbar ist. Jeder Position, z. B. einer Messstrecke, ist ein absolut codiertes digitales Signal oder ein Analogwert zugeordnet. Eine Referenzpunktfahrt ist nicht notwendig.

Absolutdruck

Druck gegenüber Druck Null (Vakuum). Der Wertebereich des Absolutdrucks ist immer positiv.

Abstandssensor mit Analogausgang

Sensor, der ein kontinuierlich variierendes Ausgangssignal erzeugt, das vom Abstand zwischen aktiver Fläche und dem Bedämpfungselement abhängt.

AIDA

AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilisten

Aktive Fläche

Aktiv messender Bereich und somit nach außen empfindliche Elektrode/Platte des Elektrodensystems. Sie ist in der Regel etwas kleiner als die Fläche der Abdeckhaube.

Alarmausgang

"Vorrichtung/Funktion am Empfänger, die bei Funktionsstörungen ein Warnsignal auslöst. Diese können durch Verschmutzung oder mechanische Dejustierung verursacht sein. Der Alarmausgang ist aktiviert, wenn das Empfangssignal für eine definierte Zeit im Alarmbereich liegt."

Analogsensor

Sensor, dessen Ausgangssignal als kontinuierlich variierender Analogwert dargestellt wird (z. B. 0...10 V, 4...20 mA).

Anfahrrichtung

Richtung eines Objekts beim Eintritt in den Erfassungsbereich/aktiven Bereich eines Sensors.

Antenne

Sende- oder Empfangseinheit für Radiowellen.

Arbeitsbereich s a

Der für die Positionserfassung nutzbare Verfahrweg.

Auflagemaß

Abstand zwischen dem Objektiv und dem Bildsensor in einer Kamera.

Auflösung (Bildverarbeitung)

Anzahl der Bildpunkte (Pixel) auf einem Bildsensor.

Ausschaltverzug

Zeit, die ein Sensor zum Ansprechen benötigt, wenn die Messplatte bei Faktor 0,5 der Strahlungsleistung den Erfassungsbereich verlässt.

Auswerteregion

Bildbereich, der von einer Kamera oder einem Vision-Sensor ausgewertet wird.

Autoklavierbar

Im Überdruckbereich eines gasdicht verschließbaren Druckbehälters thermisch behandelbar. Mit dem Ziel, die in diesem Druckbehälter, dem sogenannten Autoklaven, behandelten Stoffe zu sterilisieren oder Baustoffe auszuhärten, Reifen und Gurtbänder zu vulkanisieren und Faserverbundwerkstoffe zu verpressen. Ausgewählte Datenträger sind für den Einsatz im Autoklaven geeignet.

Autokollimation

Reflexionsprinzip, bei dem der auf einen Reflektor auftreffende Lichtstrahl parallel zu sich selbst reflektiert wird. Sender und Empfänger verwenden dazu dieselbe optische Linse, sodass das Sendelicht und der vom Reflektor reflektierte Lichtstrahl auf einer optischen Achse liegen. Der Vorteil im Vergleich zum Doppellinsenprinzip, es gibt keinen Totbereich vor dem Sensor und das Schaltverhalten ist unabhängig von der Anfahrrichtung.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.