Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Forma de sonda
Dimensiones
Ø 30 x 96 mm
Serie
S04
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|
| Serie | S04 | S04 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | - |
| Sensibilidad | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD