Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensor de anillo de cierre de manguera
Dimensiones
60 x 35 x 20 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Ancho de paso dw
25.1 mm
Tamaño de objetivo mín.
Bola D = 4 mm
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
| BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | BES IKVS-015.23-G-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Ancho de paso dw | 25.1 mm | 10.1 mm | 15.1 mm |
| Tamaño de objetivo mín. | Bola D = 4 mm | Bola D = 2 mm | Bola D = 3 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 16 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico | Plástico |
| Superficie activa, material | Plástico | Plástico | Plástico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor anular inductivo | Sensor anular inductivo | Sensor anular inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD