Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
33 x 5.1 x 7.2 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 4-polos |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Material de carcasa | aluminio | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...105 °C, Resistente a las altas temperaturas | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD