Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y PMMA como material para la superficie activa
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Lineal creciente/decreciente
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB05-S115-C | BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 26K | 26K | 26K |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaz |
Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente/decreciente 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente/decreciente 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
RS485 Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente/decreciente 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 2 x 4.5 mm a 300 mm | 1.5 x 3.25 mm a 100 mm | 1.5 x 3.25 mm a 100 mm |
| Alcance | 80...300 mm Ajustable | 30...100 mm Ajustable | 30...100 mm Ajustable |
| Precisión | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Repetibilidad | 0.25 % FS | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Resolución | 0.1 % FS | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 8-polos | Conector, M12x1-Conector, 8-polos | Conector, M12x1-Conector, 8-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS | ABS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD